Functiebehoud Kabels

OVERVIEW

De juiste kabel voor iedere toepassing

Functiebehoud kabels van Draka zijn Made in Holland. De voedings- en signaalkabels zijn speciaal ontwikkeld voor brandbeveiligingsinstallaties waar 30, 60 of 90 minuten functiebehoud vereist is. De kabels spelen een belangrijke rol in het beperken van risico’s bij brand. De kabels zijn te herkennen aan de rode kleur van de buitenmantel.

Portfolio


DRAKA_HULT_FB_3060_B2ca_510x510

FB Hult 30/60

HULT FB 30/60 is een halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud. De voedings-en stuurstroomkabel is speciaal ontwikkeld voor delen van brandbeveiligingsinstallaties waar 30 of 60 minuten functiebehoud vereist is. 
FB Hult 30/60
DRAKA_HULT_FB_90_B2ca_510x510

FB Hult 90

HULT FB 90 is een halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud. De voedings-en stuurstroomkabel is speciaal ontwikkeld voor delen van brandbeveiligingsinstallaties waar minimaal 90 minuten functiebehoud vereist is. 
FB Hult 90
DRAKA_HULTFLEX_FB_3060_B2ca_510x510

FB Hultflex 30/60

HULTFLEX FB 30/60 is een halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud voor dikkere maten vanaf 35mm2. Voor betere verwerkbaarheid zijn deze kabels standaard uitgevoerd met soepele koperen geleiders.
CAT.6a Data kabel
DRAKA_HULTFLEX_FB_90_B2ca_510x510

FB Hultflex 90

HULTFLEX FB 90 is een halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud voor dikkere maten vanaf 35mm2. Voor betere verwerkbaarheid zijn deze kabels standaard uitgevoerd met soepele koperen geleiders.
FB Hultflex 90
DRAKA_Signaalkabel_2300_FB_3060_B2ca_510x510

FB 2300 30/60

HULTO FB 30/60 is een EMC-afgeschermde halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud. De voedings-en stuurstroomkabel is speciaal ontwikkeld voor delen van brandbeveiligingsinstallaties waar 30 of 60 minuten functiebehoud vereist is alsmede voor de voeding van frequentieregelaars en van systemen die EMC-storingsgevoelig zijn.
FB 2300 30/60
DRAKA_Signaalkabel_2300_FB_90_B2ca_510x510

FB 2300 90

Signaalkabel
FB 2300 90

Trends

Functiebehoud kabels zorgen dat er voldoende tijd ontstaat voor mensen om veilig een gebouw te verlaten. De functiebehoud kabels blijven een minimale tijdsduur signalen en/of energie transporteren tijdens een situatie van brand. Deze minimale tijdsduur wordt aangeduid met E30, E60 of E90. Hierbij staat het getal voor het aantal minuten dat de kabel minimaal blijft functioneren. Draka produceert als enige kabelfabrikant zowel haar compounds als kabels in Nederland. Dit resulteert in een volledig portfolio, zowel voedings- als signaalkabel, met de herkenbare rode buitenmantel.   

Contact Draka Industries

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.