Prijslijst

HPL prijsbestanden in Excel formaat

Met ingang van 1 januari 2024 zal de nieuwe HPL 4 van kracht zijn. In deze prijslijst is het huidige prijsniveau verdisconteerd van zowel de primaire (koper) als de secundaire (kunststoffen en bewapeningsmateriaal) grondstoffen, de energiekosten en de arbeidscomponent.  
 
In de HPL 4 vindt een toerekening plaats van de werkelijke kosten per product. Dit resulteert in een gewogen gemiddelde prijs die gelijk is t.o.v. de huidige HPL 3 MIN 4.

HPL 4

1 januari 2024

HPL 3 min 4

16 October 2023

HPL 3 min 1

08 May 2023

HPL 3 plus 3

23 January 2023

HPL 3

02 January 2023

HPL 2

21 November 2022

HPL 2 MIN 3

07 November 2022

HPL 2 MIN 1

29 August 2022

HPL 2 MIN 4

25 July 2022

HPL 2

11 July 2022

UPDATE HPL 3 MIN 4 m.i.v. 16 oktober

Verantwoord verbinden met Draka E-LINE

Met deze nieuwe productlijn speelt Draka in op de groeiende vraag naar duurzame alternatieven voor de meest gebruikte kabeloplossingen. Dit is een primeur voor de Nederlandse bouw- en installatiebranche en de aftrap voor een complete range van duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties. In de nieuwe prijslijst kunt u nu ook de nieuwe prijzen vinden van onze:

  • BARNICOL E-LINE
  • PROFIT E-LINE
  • VD E-LINE

Wat hebben we nog meer veranderd?

Tot 15 oktober waren VD en HVD overige kleuren netto geprijsd en vielen deze in de INS23 afnamegroep. In de nieuwe prijslijst hebben we de overige kleuren VD en HVD opgenomen in de afnamegroep welke wij ook hanteren voor de standaard kleuren zoals groen/geel; bruin; blauw en zwart. De brutoprijs is ook aangepast. Dit betekent voor u eenvoudig zoeken en juist geprijsd.

Afnamegroup Omschrijving
INS01 VD Eca 1,5
INS02 VD Eca 2,5
INS31 HVD Cca en B2ca 1,5
INS32 HVD Cca en B2ca 2,5

SERVICES

Rekenhulp adviescondities

Gebruik de handige snelcheck adviesconditie hulp om uw nieuwe adviesconditie per afnamegroep te berekenen. 

Belangijk om te weten: pas na het opslaan van het bestand op uw eigen pc is het mogelijk om de waardes in te voeren.

Veelgestelde vragen - FAQ

Inderdaad met ingang van de nieuwe HPL krijgt u ook een nieuwe HPL conditie. Uw netto inkoopprijs zal echter niet veranderen. Deze blijft gelijk.

Nee uw netto inkoopprijs blijft exact gelijk aan uw huidige netto inkoopprijs.

Dit is juist want de basisprijzen worden verlaagd dus uw inkoopconditie wordt in verhouding hierop aangepast.

Dit is lastig te voorspellen maar met de huidige BPL hebben we 11 jaar kunnen werken.

Een aanpassing van de prijzen kent een lange aanlooptijd en veel voorbereiding. Hierbij zijn meerdere marktpartijen betrokken. Een aanpassing begin 2022 bleek niet haalbaar.

- Behoudt van rust en een stabiliteit in de prijzen in de markt. - Draka heeft de voorkeur een prijsblad te promoten. Dit geeft stabiliteit en duidelijkheid in de installatie branche en dus ook voor Draka zelf.

Voor de lopende offertes en projecten heeft dit geen invloed. Het is namelijk zo dat uw Nettoprijzen niet veranderen en er dus geen problemen optreden.

Voorbeeld: We hebben met onze klanten contracten afgesloten voor b.v. beheer en onderhoud met daarin een korting opgenomen op de Draka prijslijst. Deze korting zal moeten worden aangepast. Hoe kan Draka ons hierbij helpen? Antwoord: We kunnen een brief met de aankondiging van de wijziging en omrekenformule indien gewenst aan u of uw contractpartner sturen.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.