Draka /

UPDATE

Nieuwe NEN 8012, wat betekent dit voor u?

Draka is verheugd over de nieuwe NEN 8012:2023 die NEN op 1 juli publiceerde. Door de update is de norm geheel in overeenstemming met de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012. Er is voor iedereen weer duidelijkheid waar brandveilige installaties aan moeten voldoen. Helaas is het stroomdiagram uit NEN 8012:2015 vervangen door tabellen. Dat maakt het voor adviseurs, installateurs en groothandels minder eenvoudig om de juiste kabeltypes te kiezen. Onnodig, vindt Draka. Daarom maken we het selecteren van een brandveilige kabel aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving makkelijker met een nieuwe CPR-selectietool.

UPDATE

Draka CPR Webinar over nieuwe NEN8012:2023

Heeft u de Draka CPR-webinar gemist? Bekijk hier de video van de Draka CPR-webinar of deel de presentatie met uw collega's.

NIEUWS OVER NIEUWE NEN8012:2023


FAQ

Veelgestelde vragen en antwoorden


Renewables

Wat zijn de nieuwe brandklassen voor kabels?

Wat zijn de nieuwe brndklassen voor kabels?
kubus-welke-kabels-geel.960x0.jpg

Welke kabels vallen onder CPR?

Welke kabels vallen onder CPR?
kubus-hoe-juiste-kabel-blauw.960x0.jpg

Hoe bepaal ik de juiste brandklasse en kabel?

Hoe bepaal ik de juiste brandklasse en kabel?

PRESTATIEVERKLARING

DoP

Met behulp van het DoP-nummer kunt u hier prestatieverklaringen (DoP's) van CPR-artikelen downloaden. Het DoP-nummer staat op het productlabel en wordt in veel gevallen ook op de kabel afgedrukt. 

Geen DoP gevonden? Neem contact op met Customer Care via 088-8084450 of stuur een mail naar [email protected]. Mogelijk is de DoP beschikbaar in een andere database. Indien dit het geval is zullen wij u het juiste DoP formulier toesturen.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.