Tecsun

OVERZICHT

De juiste kabel voor elke toepassing

Onder de merknaam TECSUN levert Draka hoogwaardige kabels die expliciet zijn ontworpen voor PV-installaties. De zonnekabels type H1Z2Z2-K kunnen binnen, buiten en ondergronds worden gebruikt voor residentieel, industrieel en agrarisch gebruik, evenals in omgevingen met explosiegevaar.

DRAKA ACADEMY

What are the properties of Draka TECSUN PV cable?

Draka TECSUN is a solar cable for PV installations, developed for connecting solar panels to converters. This PV cable is suitable for both indoor and outdoor use.

The double rubber insulation makes this cable mechanically robust and chemically resistant. A special feature is that the cable can also be laid directly in the ground, provided it is protected against damage.

The installation cable can be used with standard plug connections, making it easy and quick to assemble.

Portfolio


DRAKA_Tecsun_H1Z2Z2-K_AC_red_510x510

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K

PV-kabel Rood
Tecsun
DRAKA_Tecsun_H1Z2Z2-K_AC_Bleu_510x510

TECSUN(PV) S3Z2Z2-K

PV-kabel Blauw
Tecsun
DRAKA_Tecsun_H1Z2Z2-K_AC_Black_510x510

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K

PV-kabel Zwart
Tecsun

Downloads

TECSUN Selectiekaart

09-2020

Solar Brochure

12_2020

DRAKA ACADEMY

What are the properties of Draka TECSUN PV cable?

Draka TECSUN is a solar cable for PV installations, developed for connecting solar panels to converters. This PV cable is suitable for both indoor and outdoor use.

The double rubber insulation makes this cable mechanically robust and chemically resistant. A special feature is that the cable can also be laid directly in the ground, provided it is protected against damage.

The installation cable can be used with standard plug connections, making it easy and quick to assemble.

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.