E-LINE

EEN DUURZAMER PORTFOLIO

Draka wil ieder jaar nieuwe types aan het E-LINE portfolio toevoegen om uiteindelijk een volledig portfolio aan duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties te kunnen aanbieden. In 2023 komen er E-LINE varianten voor VULT installatiekabel, Profit voorbedrade buis en Barnicol giethars. De duurzame aspecten kunnen per product verschillen.

Draka E-LINE Downloads

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

09-2023

BARNICOL + E-LINE Selectiekaart

09-2023

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

BARNICOL E-LINE giethars# typeA 180ml

BARNICOL E-LINE giethars# type2A 286ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeB 370ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeC 750ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeD 1300ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeE 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A150 180ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A210 370ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A280 750ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A310 1300ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A470 4300ml

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

Portfolio


VD_E-LINE

VD E-LINE

1,5 mm2 en 2,5 mm2
VD E-LINE
PROFIT_E-LINE

PROFIT E-LINE

2,5 mm2 en 2,5 + 1,5 mm2
PROFIT E-LINE
Barnicol e-line squaree

BARNICOL E-LINE

Giethars en gietmof
BARNICOL E-LINE

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

PROJECT IN BEELD

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Videos

Wat is jouw ervaring met het installeren van Draka E-LINE?

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.