NEK606

OVERVIEW

De juiste kabel voor elke toepassing

Om die missie te vervullen, heeft Draka verschillende soorten RFOU- en BFOU-kabels. Het NEK606-portfolio van Draka bestaat uit hoogwaardige producten voor verschillende toepassingen.

Portfolio


RFOU_1kV_v1 P1_P8_P101_mirko.png

RFOU M 1kV P1/P8/P101

Installatiekabel
RFOU M 1kV P1P8P101
BFOU_1kV_P5_P12_P105_mirko.png

BFOU M 1kV P5/P12/P105

Installatiekabel
BFOU M 1kV P5P12P105
BFOU HCF P34 1kV.png

BFOU HCF P34 1kV

Installatiekabel
BFOU HCF P34 1kV
RFOU(I) M 250V S1S5S101_mirko.png

RFOU (i) M 250V S1/S5/S101

Instrumentatiekabel
RFOU (i) M 250V S1/S5/S101
RFOU(c)_250V_S2_S6_S102_mirko.png

RFOU (C) M 250V S2/S6/S102

Installatiekabel
RFOU (C) M 250V S2/S6/S102
BFOU(c)_250V_S4_S8_S104_mirko.png

BFOU (C) 250V S4/S8/S104

Installatiekabel
BFOU (C) 250V S4/S8/S104
BFOU(i)_250V_S3_S7_S103_mirko.png

BFOU(i)_250V_S3_S7_S103

Installatiekabel
BFOU(i)_250V_S3_S7_S103
BFOU(I)-HCF 250V S15_mirko.png

BFOU HCF (I) 250V S15

Installatiekabel
BFOU HCF (I) 250V S15
DRA_HEX_P1108_510x51010.png

UX M kV P15/P1108

Installatiekabel
UX M kV P15/P1108

Trends

De oorsprong van de NEK606-norm vond plaats in Noorwegen, als opvolger van de 'Recommended Practice for Specification of Cables'. Van de Noorse olie- en gasindustrie. Met haar vestiging in Noorwegen heeft Draka jarenlange ervaring en een goed track record met kabels volgens de NEK606.

De NEK2009-norm wordt sinds 606 internationaal toegepast. De NEK606 wordt gebruikt als technische specificatie, maar wordt gezien als een van de toonaangevende normen in de offshore.

De NEK606 stelt minimale eisen voor de te gebruiken verbindingen en materialen, zoals isolatie (B of R), binnenmantel (F), bewapening/afscherming (O) en buitenmantel (U).

Kabeloplossingen voor industriële toepassingen. Ook dat heeft Draka!

Voor industriële toepassingen is betrouwbaarheid van kabels essentieel. Met Draka weet u dat u altijd topkwaliteit kabels gebruikt. De kabels zijn niet alleen ontwikkeld voor het specifieke toepassingsgebied, maar ook voor het zo efficiënt mogelijk kunnen installeren van de kabels. De eigenschappen van de verschillende kabels sluiten nauw aan bij de behoeften in de markt.

Contact Draka Industries

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.