ALUPAC

OVERVIEW

De juiste kabel voor iedere toepassing

Om die missie te vervullen heeft Draka verschillende soorten Alupac kabels ontwikkeld. Draka's Alupac-portfolio bestaat uit hoogwaardige producten voor diverse toepassingen.

Draka kan de Alupac-bescherming toepassen op kabels voor laagspanning, middenspanning en instrumentatie. Zo biedt Draka een totaaloplossing waarmee grote (petro)chemische bedrijven complete installaties kunnen installeren.

Alupac

Portfolio


Draka Vulta Alupac

VULTA ALUPAC

VULTA ALUPAC is een gedeeltelijk koperdraad gearmeerde installatiekabel met chemische ALUPAC protectie. De ALUPAC protectie biedt uitstekende chemische bescherming tegen agressieve stoffen en is zeer corrosievast. 
VULTA ALUPAC
Draka Vulto Alupac

VULTO ALUPAC

VULTO ALUPAC is een koperdraad omvlochten installatiekabel met chemische ALUPAC protectie. De ALUPAC protectie biedt uitstekende chemische bescherming tegen agressieve stoffen en is zeer corrosievast. 
VULTO ALUPAC
Draka MV Alupac

MV ALUPAC

Binnenkort beschikbaar
MV ALUPAC

Downloads

ALUPAC selectiekaart

10-2023

Trends

De petrochemische industrie vertrouwt al vele jaren op grondkabels met een loodmantel, ter bescherming tegen olie en chemische stoffen. Maar dit soort kabels wordt om milieuredenen uitgefaseerd; in sommige Scandinavische laden zijn ze zelfs al verboden. Gelukkig is Draka klaar voor een toekomst met loodvrije grondkabels. Alupac is al 20 jaar een bewezen volwaardig alternatief!

Prysmian Group introduced ALUPAC in 2001. Since then, renowned industrial companies around the world have been using cables with this protection. ALUPAC has therefore fully proven its functionality.

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

Kabeloplossingen voor industriële toepassingen. Ook dat heeft Draka!

Voor industriële toepassingen is betrouwbaarheid van kabels essentieel. Met Draka weet u dat u altijd topkwaliteit kabels gebruikt. De kabels zijn niet alleen ontwikkeld voor het specifieke toepassingsgebied, maar ook voor het zo efficiënt mogelijk kunnen installeren van de kabels. De eigenschappen van de verschillende kabels sluiten nauw aan bij de behoeften in de markt.

Contact Draka Industries

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.