BARNICOL E-LINE

INNOVATIE

Nieuwe generatie giethars

Draka heeft ook haar vertrouwde Barnicol giethars verduurzaamd. Barnicol E-LINE is misschien wel de meest veilige en duurzame giethars op de markt en sinds augustus leverbaar.

Waar andere gietharsen nog diverse chemische stoffen bevatten, is de nieuwe giethars van Draka veel minder giftig voor monteur en milieu.

De hoogwaardige giethars op epoxybasis is vrij van CMR-stoffen, (di)isocyanaten en halogeen en bevat 20 procent biobased ingrediënten.

Ook zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) als H314 en H411 uitgebannen. Daarnaast heeft de giethars een groene kleur, waaraan u meteen herkent dat het duurzaam en veilig is.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Waarom heb je geen training nodig voor Barnicol E-LINE?

Vanaf 24 augustus 2023 mogen monteurs alleen nog werken met producten waarin (di)isocyanaten zijn verwerkt indien zij een speciale training hebben gevolgd. Die opleidingseis geldt niet voor Barnicol E-LINE. De nieuwe giethars is niet alleen gezonder voor de gebruiker, maar ook minder schadelijk voor het milieu. Restanten van de verharder en hars hoeven, ook na menging, niet meer bij het chemisch afval. Hierdoor is de speciale (di)isocyanaten-training overbodig en kan men direct met Barnicol E-LINE aan de slag.
 

Draka E-LINE Downloads

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

09-2023

BARNICOL + E-LINE Selectiekaart

09-2023

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

BARNICOL E-LINE giethars# typeA 180ml

BARNICOL E-LINE giethars# type2A 286ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeB 370ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeC 750ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeD 1300ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeE 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A150 180ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A210 370ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A280 750ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A310 1300ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A470 4300ml

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

Videos

Wat is jouw ervaring met het installeren van Draka E-LINE?

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.