Barnicol E-LINE

De veiligste en meest duurzame giethars: Barnicol E-LINE

Barnicol E-LINE beschermt kabels en spaart mens en milieu

12/09/2023 - 11:25 AM

Draka maakt het doorverbinden, aftakken en repareren van laagspanningskabels veiliger en duurzamer met Barnicol E-LINE. De nieuwe generatie giethars is onder andere CMR- en isocyanaatvrij en bevat biobased ingrediënten. Tegelijkertijd is de kwaliteit als vanouds: Barnicol E-LINE isoleert en beschermt uitstekend. In combinatie met een Barnicol gietmof realiseert u elke onder- of bovengrondse kabelverbinding snel en op een schone manier.

Barnicol E-LINE is misschien wel de meest veilige en duurzame giethars op de markt. Waar andere gietharsen nog diverse chemische stoffen bevatten, is de nieuwe giethars van Draka veel minder giftig, voor monteur en milieu. De hoogwaardige giethars op epoxybasis is vrij van CMR-stoffen, (di)isocyanaten en halogeen. Ook zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) als H314 en H411 uitgebannen. Daarnaast heeft de giethars een groene kleur, waaraan je meteen herkent dat het duurzaam en veilig is.

 

Gecertificeerd, biobased en stikstofreducerend

Draka produceert Barnicol E-LINE volgens de Europese REACH- en RoHS-richtlijnen en levert de giethars met een REACH- en RoHS-verklaring. Tegelijkertijd voegt de kabelfabrikant 20 procent biobased ingrediënten toe aan de nieuwe hars. Verder is de plastic buitenverpakking vervangen door een papieren zak, met een duidelijke productbeschrijving. Alle maatregelen samen leveren een significante reductie aan CO2 op waarmee dit innovatieve product perfect past binnen de Draka E-LINE range.

 

Geen (di)isocyanaattraining nodig

Draka lanceert de nieuwe generatie giethars op een cruciaal moment. Vanaf 24 augustus 2023 mogen professionals alleen nog werken met producten waarin (di)isocyanaten zijn verwerkt indien zij een speciale training hebben gevolgd. Die opleidingseis geldt niet voor Barnicol E-LINE. De nieuwe giethars is niet alleen gezonder voor de gebruiker, maar ook minder schadelijk voor het milieu. Restanten van de verharder en hars hoeven, ook na menging, niet meer bij het chemisch afval. Hierdoor is de speciale (di)isocyanaten-training overbodig en kan men direct met Barnicol E-LINE aan de slag.

 

Hoogwaardige kwaliteit

Barnicol E-LINE giethars garandeert een zeer goede elektrische isolatie van kabelverbindingen met een hoge hardheid en mechanische bescherming. Na drie minuten mengen is de zelfhardende hars waterdicht (hydrofoob) en uitstekend warmtegeleidend, zodat warmte goed wordt afgevoerd. Door de lage uithardingstemperatuur is de giethars onder veel omstandigheden direct toepasbaar, onder- en bovengronds. De aluminium binnenzak maakt de giethars extra lang houdbaar. Draka levert Barnicol E-LINE in uiteenlopende volumes; nieuw is de speciale variant voor centraaldozen (type2A met 286ml).

 

Snel en schoon toepassen

Draka levert Barnicol E-LINE zowel los als in combinatie met een Barnicol gietmof naar keuze (complete kit). Barnicol verbindingsmoffen zijn er in meerdere formaten, geschikt voor elektrotechnische toepassingen tot 1 kV en kabeldoorsneden van 1,5 mm2 tot 300 mm2. Dankzij de gepatenteerde U-vorm kan elke elektromonteur de mof snel vullen en goed uitvlakken zonder te morsen. Draka levert de Barnicol E-LINE kits met speciale scheidingsschotjes om een minimale afstand tussen de aders te garanderen. Barnicol E-LINE is vanaf augustus leverbaar via de elektrotechnische groothandel.

 

E-LINE portfolio

Barnicol E-LINE behoort tot het nieuwe Draka E-LINE portfolio van duurzamere kabeloplossingen met een verlaagde milieu-impact. Draka startte E-LINE eind vorig jaar als reactie op de stijgende behoefte aan milieuvriendelijke bouw- en installatieproducten. Dit portfolio met alternatieve producten omvat inmiddels ook VD E-LINE en PROFIT E-LINE en wordt elk jaar verder uitgebreid.