Technische Helpdesk

Hoge Voltage Project Engineering

HV Project Engineering is verantwoordelijk voor het ontwerpen van kabelsystemen. De afdeling bestudeert en evalueert klantvragen en definieert mogelijke technische oplossingsrichtingen.
Het ontwerpen van kabelsystemen geschiedt vanuit verschillende invalshoeken, zoals het ontwerp van de kabel(s) zelf, de bijbehorende compatible garnituren en het kabel aardingssysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met de overeengekomen functionele eisen, de te hanteren normen, de gewenste liggingsconfiguratie, de lokale grondcondities en (thermo-) mechanische eisen. De correlatie tussen al deze verschillende aspecten van een kabelsysteem maakt het ontwerpproces van een dergelijk kabelsysteem een iteratief proces waarbij ervaring en brede kennis noodzakelijk is.

Diensten welke project engineering kan aanbieden

HV Project Engineering diensten focussen zich op de integriteit van een kabelsysteem. Voor dit doel kan Prysmian HV Project Engineering adviseren, assisteren of ontwerpen op de volgende items:

  • Berekening van de stroombelastbaarheid: continu, cyclisch en/of momentane piek, in ieder denkbare liggingsconfiguratie, zoals in lucht, in de sleuf, in HDD’s, in tunnels, met één of meerdere circuits, etc.;
  • Thermo-mechanische berekeningen;
  • Kortsluitvastheid berekeningen;
  • Kabel systeemkarakteristiekenberekeningen;
  • Selectie en advies over garnituren;
  • Algemene systeemontwerp, inclusief het ontwerp van het (mantel-)aardingssysteem;
  • Opstellen van eisen voor metalen ondersteuningsconstructies voor kabel en garnituren;
  • Ondersteuning geven bij bodemonderzoek voor het vaststellen van de thermische eigenschappen van de grond;
  • Advies over kabelsysteem keuringen, zoals routine-, sample- en typekeuringen;
  • Advies over onderhoud;
  • Ontwerp van (geïntegreerde) glasvezelsystemen voor monitoring doeleinden;
  • Vaststellen en adviseren van de belastbaarheid van bestaande circuits;
  • Hydraulische berekeningen voor LPOF-circuits;
  • Total cost of ownership berekeningen en systeemoptimalisatie.

 

Meet our Team

Heeft u vragen over Project Engineering Consultancy Services? Onze HV Engineering Manager, Jos van Rossum staat u graag te woord.

Contact: [email protected]

LinkedIn: zie profiel