Energienetwerken

Een gespecialiseerd en ervaren lasteam

Het installatieteam bestaat uit 35 lassers en supervisors die projecten van 50 kV tot en met 500 kV kunnen uitvoeren. De lasteams worden gecoördineerd door de werfleiders die, in nauwe samenwerking met de klant of (civil) onderaannemer, de laswerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren tijdens de installatie.  Elke lasser heeft een persoonlijk paspoort met een registratie van de behaalde las- en veiligheidscertificaten. De certificering wordt verleend na het succesvol afronden van een uitgebreid trainingsprogramma dat zowel een theoretisch als een praktisch deel omvat. Deze certificering heeft een beperkte geldigheid en op basis van het uitgevoerde werk en de ontwikkelde vaardigheden worden de certificaten jaarlijks alleen verlengd door ons certificatiecomité. Voor de kwalificatie van de lassers heeft Prysmian vier trainingsscholen opgezet in verschillende landen, waarvan er één is gevestigd in het hoofdkantoor van Prysmian Nederland in Delft.

Gericht op het minimaliseren van de tijd op de installatieplaats

Eén van de uitdagingen bij hoogspanningsprojecten is dat het planningsproces vele jaren kan duren. Het verkrijgen van een recht van overpad, dat wil zeggen het wettelijke recht om langs een specifieke route door gronden of eigendommen van anderen te passeren, kan veel tijd in beslag nemen. Daarom heeft Prysmian het als prioriteit om technologieën te ontwikkelen die de tijd op bouwplaatsen minimaliseren.


De in de fabriek voorbereide CLICK-FIT kabeleinden maken het mogelijk om de kabelvoorbereiding volledig in de fabriek te doen. De voorbereiding van de kabel in de faciliteiten van Prysmian zorgt voor een vermindering van de montagetijd op locatie, wat leidt tot algemene besparingen op de installatie en een kleiner risico op vertragingen. Daarnaast wordt in de door de fabriek gecontroleerde omgeving de kwaliteit van de montageplug verbeterd en kan ook de elektrische test worden uitgevoerd, wat zorgt voor een betere betrouwbaarheid van het kabelsysteem.

Bewezen staat van dienst

150kV Cable connection ULW-ODR-NIWG150

 Klant: TenneT TSO B.V.

Hoeveelheid kabel (km)15

Jaar: 2021 - 2022

Om de gebiedsontwikkeling van Rijnvliet mogelijk te maken, wordt ca. 1,2 km bovengrondse hoogspanningslijn vervangen door ondergrondse kabels. De verbinding, ULW-ODR-NIWG150, bestaat uit twee circuits met drie fasen per circuit en twee kabels per fase.

 

150kV Cable connection Vijfhuizen - Schiphol Rijk

 KlantVolker Energy Solutions

Hoeveelheid kabel (km): 55

Jaar: 2020 - 2021

Om een nieuw datacenter aan te sluiten wordt een 150kV kabelverbinding van circa 17,5km gerealiseerd tussen bestaand onderstation Vijfhuizen en een nieuw onderstation op Schiphol Rijk.

110kV Cable connection Aspelt - Erpeldange

 

Klant: Creos Luxembourg S.A.

Hoeveelheid kabel (km): 7.8

Jaar: 2021

Om een bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Aspelt en Erpeldange te upgraden, wordt een nieuwe 110kV-kabelverbinding van ca. 2,6 km gerealiseerd tussen het bestaande onderstation Aspelt en een bestaande hoogspanningstoren bij Erpeldange.

150 kV connection Tilburg Noord - Best

Klant: TenneT TSO B.V 

Hoeveelheid kabel (km): 190

Jaar: 2021 - 2023

Dit project is de grootste ondergrondse kabelverbinding van Nederland. De totale lengte van de 150 kV-kabelverbinding tussen de onderstations bedraagt meer dan 35 km.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel

In 2023 scoorde Prysmian Nederland stap 4 op de Veiligheidscultuur Ladder (SCL), waarmee we voor het tweede jaar op rij deze kwalificatie hebben behaald. Dit bevestigt objectief dat de veiligheid van Prysmian-medewerkers onze eerste prioriteit is. De hercertificering geeft aan dat veiligheid bij Prysmian Nederland structureel hoog in het vaandel staat op het gebied van bewustzijn, houding en gedrag, aangezien de SCL alles te maken heeft met cultuur en gedrag. Voor Prysmian Nederland is veiligheid geen status, maar een proces dat zelflerend is. Hercertificering in stap 4 betekent dat Prysmian Nederland bewijst dat het zijn activiteiten zo kan organiseren dat alle belanghebbenden de gezamenlijke projecten op een verantwoorde, betrokkene en veilige manier kunnen uitvoeren.