Een innovatief productieproces en betere prestaties
Het productieproces van de P-Laser maakt gebruik van 'zero-gas'-technologie, welk procedé de CO2-uitstoot terugdringt met ca. 1 ton per kilometer.
Ontgassing is niet langer nodig en door de toepassing van thermoplast is het productieproces van A tot Z efficiënter en volledig geïntegreerd.
De mogelijkheid om ononderbroken aan één stuk te produceren stroomlijnt in hoge mate de productieketen. Dat borgt dat klanten de kabel die ze nodig hebben snel ontvangen en in een vorm die ten volle compatibel is met hun bestaande netwerken.
De P-Laser presteert uitstekend op hogere temperaturen dan traditionele bekabeling – de innovatieve kabel vergroot het operationeel temperatuurbereik met maar liefst +20%.

P-Laser – de toekomst van de energiedistributiesector. De voordelen voor de klant:
- Superieure prestaties en betrouwbaarheid
- Geoptimaliseerde productieketen van begin tot eind
- Lagere total cost of ownership
- Uw energiedistributie slaat een duurzame weg in.