Industrie

Draka biedt een uitgebreid, geavanceerd en voortdurend evoluerend industrie productportfolio en voorziet hiermee in de diverse marktbehoefte van industriële installateurs, paneelbouwers, MRO en OEM. Door te anticiperen op veranderende trends en vereisten, en door sterke samenwerkingsverbanden met onze klanten aan te gaan, zijn we in staat om constante vooruitgang te boeken en om wereldwijde industriële ontwikkelingen mogelijk te maken.

Product catogorie


Image_EMC kabel_Motoflex_4_400x200_0.png

EMC Motorkabel

De kabel is bestemd voor industriële installaties en olie- en gasinstallaties (on- en offshore). De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel makkelijk te installeren en beter bestand tegen trillingen.
EMC Motorkabel
DRA_HEX_HULT FB90_400x200 tijdelijke kabel voor functiebehoud.png

Functiebehoud kabel

Voor elke toepassing kan je bij Draka de juiste kabel vinden. Bekijk hier ons catalogus voor de gehele assortiment.
Functiebehoud
DRA_Hex_Instruline kabels_400x2006_0.png

Instrumentatiekabels

De kabel is uitstekend afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI) en functioneert dus betrouwbaar. Door de geslagen geleider is de kabel trillingsbestendig en heeft een lange levensduur.
Instruline
DRA_HEX_NEK606_400x2006_0.png

NEK606

De kabel is bestemd voor industriële installaties en olie- en gasinstallaties (on- en offshore).
NEK606
DRA_HEX_Vulta Alupac kabels_400x200_0.png

Alupac

De kabel kan analoge en digitale signalen overbrengen en is geschikt voor vaste aanleg in industriële installaties, ook buiten.
Alupac
DRA_HEX_ASF kabels_400x200_0.png

Stuurstroom

De kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, industriële installaties, OEM en olie- en gasinstallaties (on- en offshore).
Stuurstroom
DRA_HEX_S1nglePair_400x2003_0.png

S1ngle SPE

De kabel wordt toegepast in industriële installaties en voor OEM doeleinden, zowel indoor als outdoor. Dankzij de Fast Connect montage is een snelle installatie mogelijk. 
S1ngle SPE
DRA_HEX_S1nglePair_400x2002_0.png

EVC Prycharge

Voor elke toepassing kan je bij Draka de juiste kabel vinden. Bekijk hier ons catalogus voor de gehele assortiment.
Pry-Charge
DRA_HEX_S1nglePair_400x200_0.png

MESC kabels

Voor elke toepassing kan je bij Draka de juiste kabel vinden. Bekijk hier ons catalogus voor de gehele assortiment.
MESC kabels

Download

DRAKA INDUSTRIAL ETHERNET

DRAKA M-FLEX STUURSTROOMKABELS

DRAKAFLEX H07RN-F

DRAKA ELEKTRO MAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

DRAKA WEGINFRA

Contact Draka Industries

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.