Draka / Markets / Industrieën /

Kabels voor PV-installaties

Vraag hier uw brochure over kabels voor PV-installaties aan

Draka werkt continu aan de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kabeloplossingen om energie betrouwbaar en duurzaam te transporteren. Wilt u meer weten over de type kabels die beschikbaar zijn voor PV-installaties en aan welke eisen PV-kabel moeten voldoen? Vraag dan nu de brochure aan!

 

Downloads

TECSUN Selectiekaart

TECSUN DUO

TECSUN (PV) PV1-F

TECSUN (UL) PV1-F

Solar Brochure

FOCUS OP

TECSUN-kabels

Een compleet assortiment aan flexibele kabels voor fotovoltaïsche toepassingen, speciaal ontwikkeld voor gebruik aan de DC-kant op hoge temperaturen (+120 °C) en onder alle klimatologische omstandigheden.