Robuuste Tecsun kabel beperkt brandrisico van PV-installatie

Het aantal Nederlandse branden met zonnepanelen steeg afgelopen jaren explosief. Toch kunnen installateurs de brandrisico’s van PV-installaties makkelijk beperken. Vooral met hoogwaardige materialen en montage.

27/05/2019 - 12:00 AM

Tecsun solar kabels scoren op beide vlakken hoog: ze zijn brandveilig in gebruik én betrouwbaar te monteren.

Alleen al vorig jaar gingen tientallen daken met zonnepanelen in vlammen op. De oorzaken worden momenteel onderzocht door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Op initiatief van Holland Solar gaf de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opdracht voor deze quickscan. Binnen twee maanden zijn de resultaten bekend, maar de professionele installateur beperkt de risico’s nu al.

 

Brandrisico’s

Branden met zonnepanelen worden veelal toegeschreven aan de zonnepanelen en montage. Een van de grootste potentiële brandrisico’s is oververhitting: niet alleen defecte cellen kunnen oververhit raken, maar ook de omvormer, wanneer die slecht geventileerd, geïnstalleerd of onderhouden is. Ook losse stekkers en beschadigde kabelisolatie zijn brandgevaarlijk, omdat ze vlambogen kunnen veroorzaken.

 

Inferieure bekabeling

Wie investeert in zonne-energie wil rendement en veiligheid. De hele installatie moet daaraan voldoen, dus ook de DC kabels tussen de zonnepanelen en de omvormer. Een inferieure kabel droogt uit, verbrokkelt en slijt sneller, zeker als die bekneld of beschadigd raakt. “De bekabeling maakt misschien twee procent van de projectkosten uit. Waarom zou je voor een paar cent minder per meter kabel zoveel risico lopen?”, zegt product manager Rinus Broekmans van Draka.

 

Topkwaliteit solar kabel: Tecsun

Onder de naam Tecsun levert Draka hoogwaardige kabels die ook uitermate geschikt zijn voor fotovoltaïsche voedingsinstallaties. De solar kabels type H1Z2Z2-K zijn indoor, outdoor én ondergronds toepasbaar voor zowel woningen, industrieel en agrarisch gebruik als in omgevingen met explosiegevaar. Dankzij de hoogwaardige isolatie en buitenmantel van cross-linked rubber zijn de Tecsun kabels mechanisch robuust en chemisch bestendig (o.a. alkaline, zuur en ammonia). Ze hebben een groot temperatuurbereik (van -40 tot +120 ºC) en zijn bestand tegen ozon, UV-licht en langdurige onderdompeling in water. Door deze eigenschappen presteren de kabels goed onder alle omgevingscondities. En als er toch brand ontstaat, beperken de Tecsun kabels de (gevolg)schade doordat ze zelfdovend, low smoke en halogeenvrij zijn (brandklasse Eca).

 

Bewezen levensduur

De Tecsun kabels zijn compatibel met standaard stekerverbindingen, zodat de installateur ze snel kan monteren. “Installateurs vertellen ons dat zij de Tecsun kabels in de praktijk beter kunnen aansluiten op de connectoren doordat ze beter centreren en afdichten. De hoogwaardige constructie garandeert dus ook een betrouwbaardere verbinding.

Naast de verplichte CE-markering zijn de Tecsun kabels voorzien van TÜV- en VDE-keurmerk, hetgeen de uitstekende kwaliteit en lange levensduur nog eens bevestigt. Wereldwijd hebben installateurs al meer dan 1 miljoen kilometer Tecsun kabels geïnstalleerd zonder één garantieclaim om technische reden. Draka maakt het kiezen van een solar kabel dus wel heel makkelijk.

 

Rinus: “Tijdens de Rexel Aspergedagen geven wij live demonstraties met Tecsun kabels. Ze ondergaan een versneld verouderingsproces in een klimaatkast. Daaruit blijkt dat de Tecsun kabels onder verschillende weersinvloeden met UV-licht, ozon, vocht en warmte het langst meegaan.”