Integrated ESP Cable Solutions
Door tientallen jaren ervaring in het leveren van kabels voor elektrische dompelpompen en expertise in Downhole technologie heeft Prysmian een nieuwe aanpak gekozen. Deze aanpak moet de inkoop van geïntegreerde oplossingen voor Artifical Lift toepassingen in de Olie & Gas industrie vereenvoudigen.
Background
Elektrische dompelpompen worden gebruikt om olie uit een productieput te tillen. Het is daarom belangrijk dat de dompelpompen betrouwbaar en veilig werken voor een langere levensduur.
De kabel die wordt gebruikt voor het verzenden van stroom- en sensoruitvoer van en naar het oppervlak is een belangrijk onderdeel in een ESP-installatie. De kabel moet bestand zijn tegen mechanische slijtage, corrosie, hoge temperaturen en druk. Daarnaast moet de kabel beschikbaar zijn in verschillende doorsneden en configuraties zodat de ruimte die de kabel inneemt in de boorput is geoptimaliseerd en deze gemakkelijk kan worden geïnstalleerd of verwijderd.
Prysmian is al meer dan dertig jaar een pionier in de ontwikkeling van betrouwbare en kosteneffectieve ESP-kabels. Onze kabels worden door operators gespecificeerd voor installaties in alle grote olieproductiebekkens ter wereld. Dit bewijst de kwaliteit en technische expertise die Prysmian biedt.
Het downhole-vermogen van Prysmian is gebaseerd op de expertise van twee branchepioniers. De eerste is Draka - die meer dan dertig jaar geleden ’s werelds eerste TEC ontwikkelde – en Gulf Coast Downhole Technologies is de tweede – die zich specialiseerde in het behalen van uitdagingen van de exploitant en servicebedrijven in het olieveld.
Prysmian’s Downhole Technology (PDT) heeft de producten, ontwerpexpertise en productiecapaciteiten om te voldoen aan toepassingen die reiken van conventionele systemen tot de meest veeleisende systemen.
Our Next Generation Solution
Onze uitgebreide ervaring van productie van zowel ESP als Downhole Technology producten word mogelijk gemaakt door de technische kennis en kunde van onze R&D centra. Daarnaast hebben wij een hechte relatie met verschillende leiders in de industrie, EPC’s en producenten van apparatuur waardoor wij volledige inzicht hebben in de vraag van de markt. Hierdoor is Prysmian als trotse kabelfabrikant de eerste en enige die een geïntegreerd ESP kabeloplossing kan aanbieden.
Elke oplossing die Prysmian biedt is ontworpen voor specifieke aanvragen voor een bepaalde toepassing. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen Prysmian, de pompfabrikant en de uitvoerende partij die samen die volgende elementen integreren:
ESP Cables
Betrouwbare, kosteneffectieve stroomkabels die voldoen aan de eisen van ESP-installaties en tegelijkertijd betrouwbare prestaties leveren. Ze weerstaan hoge temperaturen, hoge drukken en aanvallen door agressieve chemische omgevingen. De ESP-kabels van Prysmian zijn ontworpen om flexibele hanteerbaarheid te bieden voor eenvoudige installatie en onderhoud
Downhole Cables
Prysmian’s Downhole Technology-kabelserie (PDT) omvat:
- Tubing Encapsulated Cables (TEC) die data of stroom levert aan een breed scala van ondergrondse instrumentatie, sensoren en elektrisch aangedreven apparatuur.
- Tubing Encapsulated Fibre Optic Cables (TEF) die gebruikt worden voor het verdelen van temperatuurwaarnemingen, druk, stroming, rekmetingen en akoestische detectie.
- Hybrid Cables waarbij instrument-, kracht- en/of glasvezelkabels worden gecombineerd voor wegnemen van de vraag naar meerdere kabels of het optimaliseren van de ruimte in de boorput.
Cale and Control Line Protectors
PDT-kabel- en controle lijnen houden, ondersteunen en beschermen Downhole-kabels en Controle Lijnen tegen mechanische slijtage en schade. De slijtage en schade kan een gevolg zijn van hoge temperaturen, hoge druk en zuren. De beschermers worden gebruikt met een uitgebreid aanbod van Prysmian kabels zoals: ESP, TEC, TEF, Hybride kabels en Controle Lijnen.
Wij blijven tijd en moeite steken in het uitbreiden van onze capaciteiten. Door nieuwe ESP kabel mogelijkheden met innovatieve en kost-effectieve pakketten zijn de kabels gemakkelijk te installeren en in te zetten. Daarnaast kunt u vertrouwen op de kabel dat deze betrouwbaar werkt en een verlengde bruikbaarheidsduur heeft.
Design options and features
|
Conductors: |
Solid, or stranded sealed conductors |
|
Insulation: |
Polypropylene or EPDM insulation |
|
Barriers: |
Fatigue and corrosion resistant lead sheath |
|
Tape & braid: |
A variety of materials to suit application |
|
Jackets: |
EPDM or nitril rubber |
|
Armour: |
Galvanized steel, stainless steel or Monel tapes |
|
Interlocked or lapped, with profile options |
|
|
Single or double armour |
|
|
Capillary tubing: |
Stainless steel tubing incorporated in round or flat cable designs |