Draka ontwikkelt hybride kabel voor laadstations
Laadstations voor elektrische auto’s worden vaak aangesloten op een centraal load management systeem. Dat kan met aparte kabels voor voeding en communicatie, maar een multikabel werkt beter. Draka ontwikkelde speciaal de EVCS kabel.
De EVCS kabels van Draka combineren voedingsaders met zwakstroomaders en maken naast voeding ook signaal- en dataoverdracht mogelijk. Zo is er voor elke toepassing een hybride oplossing. Maar wat heeft u nodig?
UNIVERSEEL
De EVCS kabels hebben een afgeschermde communicatiekabel. Die afscherming garandeert een goede signaalkwaliteit en beschermt - samen met de mantel - de zwakstroomaders beter bij een fout in de voedingsaders. De kabels hebben een hoge temperatuurtolerantie, blijven soepel, zijn dus makkelijk en snel te monteren én vergen minder brede kabelgoten.
OPTIONEEL
Draka kan elke hybride kabel toepassingsspecifiek samenstellen. Zo is een combinatie van een voedingskabel met datakabels voor ethernetcommunicatie of RS-485 of RS-282 busprotocollen mogelijk. De afstemming van communicatiekabel op protocol gebeurt in samenspraak met de klant. De EVCS kabels zijn optioneel leverbaar met omvlechtingen in elke CPR-brandklasse. Er is een oplossing voor elke installatie, zowel direct in de grond als in bouwwerken, vochtige ruimten en kabelbundels.