Niks verspillen? Gebruik een Draka Barnicol gietmof!

Categorieën: Draka  Sustainability 

Weg met de verspilling! Barnicol gietmoffen maken morsen bijna onmogelijk terwijl een nieuwe, UV-dichte verpakking de giethars dubbel zo lang conserveert. 

27/05/2021 - 12:00 AM

Een kabelmof toepassen gaat niet altijd even makkelijk. Gietmoffen hebben meestal een kleine vulopening, die uitnodigt tot morsen, en gietharsen zijn vaak beperkt houdbaar. Draka rekent af met die praktische ongemakken. 

Gietmoffen zijn uitermate geschikt om kabelverbindingen waterdicht te maken en mechanisch te beschermen. Maar in de praktijk kunnen monteurs tegen praktische problemen aanlopen. Bijvoorbeeld wanneer ze werkend in een diepe kabelsleuf een verbindingsmof met een kleine vulopening willen afvullen. Of wanneer hun voorraad giethars, al of niet onder invloed van UV-licht, niet meer verwerkbaar blijkt te zijn. Dit soort situaties kost installateurs onnodig tijd en materiaal.

Veel langer houdbaar
Producten van Draka zijn behalve hoogwaardig ook altijd praktisch in gebruik. Niet alleen haar kabels, maar ook de Barnicol gietmoffen, die Nederlandse installateurs al vele jaren vaak toepassen. Dat gebruiksgemak wordt nu nog groter. Voortaan zit de 2-componenten PU giethars niet meer in een transparante maar in een aluminium verpakking. Daardoor heeft UV-licht geen kans meer om de kwaliteit van de harder aan te tasten. Een harder moet immers na blootstelling aan UV-licht, ook al is die nog niet met de hars vermengd, binnen 8 uur verwerkt worden. De nieuwe aluminium verpakking van Barnicol voorkomt die blootstelling. Daarmee verdubbelt Draka de houdbaarheid van de giethars van 18 naar 40 maanden. 

Mengresultaat en logistiek
Naast de langere verwerkbaarheid levert de nieuwe verpakking ook een kwalitatief beter mengresultaat op. Mensen blijken de voorgeschreven mengtijd, na het verwijderen van de klemstrip tussen de twee compartimenten, immers strikter te hanteren dan bij een doorzichtige verpakking. De aluminium verpakking van Barnicol bevordert dus een homogeen mengresultaat. 
Daarnaast kunnen installateurs Barnicol gietmoffen veel langer op voorraad houden. Dat verkleint de kans dat monteurs verouderde giethars meenemen en hun werk vertraging oploopt. 

Eenvoudig vullen
De nieuwe Barnicol gietmoffen hebben, net als de vorige range, een langwerpige, gepatenteerde U-vormige schaal met een bijpassend deksel. Door deze handige constructie beschikken monteurs altijd over een royale werkruimte om de gietmof te plaatsen en zonder morsen snel te vullen. Geen geknoei met een kleine vulopening, zoals bij veel andere gietmoffen wel gebeurt. 

Complete kits én losse giethars
Draka biedt keuze uit 6 verschillende Barnicol gietmoffen voor gietvolumes van 750 tot 4.300 cm3. Er is dus een oplossing voor een zeer breed spectrum aan kabeldiameters, in tegenstelling tot lasdozen en gietmoffen van andere aanbieders. De Barnicol kits zijn geschikt voor het doorverbinden, aftakken en repareren van met name laagspanningskabels voor ondergronds gebruik. Of het nu gaat om woningbouw, industrie, utiliteit of infrastructurele toepassing. Eenmaal uitgehard, na ongeveer 30 minuten, is de giethars waterdicht en uitstekend warmtegeleidend, zodat warmte goed wordt afgevoerd.

 

Wederom een slimme oplossing, waarmee Draka het aftapen van kabeldoorvoeren overbodig maakt! 

De complete kits bevatten naast de schaal en de hars ook schuurpapier en voorgevormde foams die de gietmof aan de kopse kanten goed afsluiten. Overigens levert Draka ook losse gietharsverpakkingen, waarmee monteurs bijvoorbeeld centraaldozen kunnen opvullen. Deze eveneens in aluminium verpakte producten zijn geschikt voor gietvolumes van 145 tot 200 cm3. Zowel de complete kits als de losse giethars zijn vanaf mei leverbaar via de elektrotechnische groothandel.


 

 

Button_meer_weten_Barnicol.png