CPR gecertificeerde kabels van Draka

Bij permanente installaties in bouwwerken mogen alleen nog CPR-gecertificeerde kabels worden geïnstalleerd. Draka biedt een compleet assortiment CPR-gecertificeerde kabels. Hiermee vinden installateurs voor elk brandrisico de juiste brandveilige kabel.

24/10/2018 - 12:00 AM

Vernieuwd assortiment stuurstroomkabels
Dankzij de compacte en soepele constructie zijn stuurstroomkabels naast gebruik voor machinebouw ook populair voor gebouwinstallaties. Met name voor het aansturen van elektrische componenten als motoren, ventilatoren en kleppen. Voor toepassing in deze omgeving is ook een CPR brandclassificatie vereist. Draka introduceert daarom stuurstroomkabels in brandklassen Dca en Cca. 


Datakabels
U vindt bij Draka een zeer compleet pakket kabels voor de snelle 10 Gigabit netwerken. Voor toepassing in woningen en klein-zakelijke netwerken is de compacte UCHome Cat.7 kabel in CPR-klasse Dca beschikbaar. Deze kabel is geschikt voor 10 Gb Ethernet over afstanden tot zestig meter. Voor toepassing in grote zakelijke netwerken zijn afgeschermde Cat.6A en Cat.7 kabels met brandklasse Cca ideaal voor 10 Gb bandbreedte over de volle afstand tot negentig meter voor de vaste bekabeling. En voor toepassingen met de hoogste brandrisico’s, zoals ziekenhuizen, biedt Draka Cat.7 en Cat.7A S/FTP bekabeling in de hoogste brandklasse B2ca. Kortom, Draka heeft voor elke situatie een optimale CPR gecertificeerde datakabel in het assortiment. Een compleet overzicht vindt u op www.draka.nl/catalogus.
 

Praktische wegwijzer
Dat we ons moeten houden aan de CPR regelgeving is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe zit het nu ook alweer met de regels? Hoe kiest u de juiste kabel met de juiste brandklasse? Om het u wat makkelijker te maken heeft Draka alles op een rijtje gezet. De speciaal ontworpen CPR selectietool helpt u tevens om de juiste brandklasse te bepalen voor de gewenste toepassing. Bekijk meer CPR achtergrondinformatie, vraag en antwoorden en diverse video’s op www.draka-cpr.nl.


Op de website vindt u antwoorden op vragen zoals:
•    Waarom komt de EU met een verordening voor het brandgedrag van kabels?
•    Welke kabeltypen en kabeleigenschappen vallen onder EN 50575 (CPR) en NEN 8012?
•    Welke brandklasse geldt voor welk gebouwtype en welke functies?
•    Hoe worden betrokkenen ondersteund in het kiezen van de juiste kabel?
•    Wat is er concreet veranderd in de productcommunicatie over kabels?
•    Wat is de rol en verantwoordelijkheid van fabrikanten, distributeurs, adviseurs, installateurs en architecten?
•    Wanneer zijn de nieuwe normen van toepassing en wanneer verplicht?