UPDATE HPL 3 MIN 4 m.i.v. 16 oktober
Verantwoord verbinden met Draka E-LINE
Met deze nieuwe productlijn speelt Draka in op de groeiende vraag naar duurzame alternatieven voor de meest gebruikte kabeloplossingen. Dit is een primeur voor de Nederlandse bouw- en installatiebranche en de aftrap voor een complete range van duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties. In de nieuwe prijslijst kunt u nu ook de nieuwe prijzen vinden van onze:
- BARNICOL E-LINE
- PROFIT E-LINE
- VD E-LINE
Wat hebben we nog meer veranderd?
Tot 15 oktober waren VD en HVD overige kleuren netto geprijsd en vielen deze in de INS23 afnamegroep. In de nieuwe prijslijst hebben we de overige kleuren VD en HVD opgenomen in de afnamegroep welke wij ook hanteren voor de standaard kleuren zoals groen/geel; bruin; blauw en zwart. De brutoprijs is ook aangepast. Dit betekent voor u eenvoudig zoeken en juist geprijsd.
| Afnamegroup | Omschrijving |
|---|---|
| INS01 | VD Eca 1,5 |
| INS02 | VD Eca 2,5 |
| INS31 | HVD Cca en B2ca 1,5 |
| INS32 | HVD Cca en B2ca 2,5 |