Draka / Markets / Bouw /

2023 EN - Draka - Markets - Construction - Energy & Control Masthead DK

Leadership

Partners


Skills_tile_500x500

Skills The Finals

Worldskills Nederland
Skills Draka
New_Horizon_UMC_tile_500x500

Urban Mining Collective

New Horizon
New Horizon
Draka ElektrotechniekTV tile 500x500

ElektrotechniekTv

Fedet
ElektrotechniekTV

Draka E-LINE Downloads

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

09-2023

BARNICOL + E-LINE Selectiekaart

09-2023

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

BARNICOL E-LINE giethars# typeA 180ml

BARNICOL E-LINE giethars# type2A 286ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeB 370ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeC 750ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeD 1300ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeE 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A150 180ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A210 370ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A280 750ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A310 1300ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A470 4300ml

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.